Motores assíncronos no modo de controle VFCPLUS

No modo de controle VFCPLUS sem encoder, toda a faixa de rotação do acionamento pode ser usada dinamicamente. Também é possível reverter e conduzir na rotação 0.

No entanto, a operação permanente de motores assíncronos sem um encoder em baixas rotações não é possível. As rotações mínimas que não devem ficar permanentemente na operação sem encoder são:

  • Modo motor: 1% da rotação nominal do motor assíncrono
  • Modo gerador: 10% da rotação nominal do motor assíncrono