Asynchronmotoren im Regelverfahren VFCPLUS

Im Regelverfahren VFCPLUS ohne Geber kann der ganze Drehzahlbereich des Antriebs dynamisch genutzt werden, auch das Reversieren und das Fahren durch die Drehzahl 0 sind möglich.

Allerdings ist ein dauerhafter Betrieb von Asynchronmotoren ohne Geber bei kleinen Drehzahlen nicht möglich. Die Mindestdrehzahlen, die im geberlosen Betrieb nicht dauerhaft unterschritten werden dürfen, betragen:

  • motorisch: 1 % der Nenndrehzahl des Asynchronmotors
  • generatorisch: 10 % der Nenndrehzahl des Asynchronmotors