Redução de potência devido à frequência de rotação
A corrente nominal de saída especificada IN do conversor é o valor efetivo. A carga intensificada nos semicondutores de potência deve ser considerada, especialmente quando o campo girante é lento e estacionário. Quando o campo girante estiver estacionário, fui uma corrente direta, a qual, dependendo da posição de fase, pode corresponder ao valor de pico da corrente senoidal.
É particularmente importante considerar as frequências de saída fA < 3 Hz.
As seguintes curvas características mostram a redução necessária dependendo da frequência de saída fA das diversas tampas de controle:
Tampa de controle tamanho 1,
IN ≤ 4.0 A


[1] | Corrente de saída constante Iconstante na frequência PWM mais baixa possível |
[2] | Corrente de sobrecarga com limitação de tempoPlanejar o projeto da corrente de sobrecarga no SEW Workbench. |
Tampa de controle tamanho 1,
IN = 5.5 A


[1] | Corrente de saída constante Iconstante na frequência PWM mais baixa possível |
[2] | Corrente de sobrecarga com limitação de tempoPlanejar o projeto da corrente de sobrecarga no SEW Workbench. |
Tampa de controle tamanho 2,
IN ≤ 9.5 A


[1] | Corrente de saída constante Iconstante na frequência PWM mais baixa possível |
[2] | Corrente de sobrecarga com limitação de tempoPlanejar o projeto da corrente de sobrecarga no SEW Workbench. |
Tampa de controle tamanho 2,
IN = 12.5 A


[1] | Corrente de saída constante Iconstante na frequência PWM mais baixa possível |
[2] | Corrente de sobrecarga com limitação de tempoPlanejar o projeto da corrente de sobrecarga no SEW Workbench. |
Tampa de controle tamanho 2,
IN = 16.0 A


[1] | Corrente de saída constante Iconstante na frequência PWM mais baixa possível |
[2] | Corrente de sobrecarga com limitação de tempoPlanejar o projeto da corrente de sobrecarga no SEW Workbench. |
Observar a capacidade de sobrecarga da unidade de acordo com o capítulo Saída.