Interruptor de corte em carga
- Os interruptores de corte em carga /D11 e /M11 desconectam o conversor MOVIMOT® flexible da rede de alimentação. Os bornes do conversor ainda estão conectados à tensão de entrada após o interruptor de corte em carga /D11 ou /M11 ter sido desligado.
- O interruptor de corte em carga /R01 desconecta o motor do conversor MOVIMOT® flexible. O conversor continua a ser alimentado com a tensão de entrada mesmo quando o interruptor de corte em carga /R01 está desligado. Não realizar nenhum trabalho elétrico no motor ou no conversor, mesmo que o interruptor de corte em carga /R01 esteja desligado.