Seccionador de carga
- Los seccionadores de carga /D11 y /M11 desconectan el variador MOVIMOT® flexible de la red de alimentación. Las bornas del variador siguen estando conectadas a la tensión de red tras desconectar el seccionador de carga /D11 o /M11.
- El seccionador de carga /R01 desconecta el motor del variador MOVIMOT® flexible. El variador sigue recibiendo tensión de red aunque el seccionador de carga /R01 esté desconectado. No realice ningún trabajo eléctrico en el motor ni en el variador aunque el seccionador de carga /R01 esté desconectado.