Seção transversal do cabo 4.0 mm2

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE:

18127487

HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC

Variável

4.0 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: preto, macho

 

M23, anel de codificação: preto, macho

CE:

18133975

HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR

(Sem halogênio)

Variável

4.0 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: preto, macho

 

M23, anel de codificação: preto, macho

UL:

18153305

HELUKABEL® – JZ-602

Variável

4.0 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: preto, macho

 

M23, anel de codificação: preto, macho

UL:

18153313

HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512

Variável

4.0 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: preto, macho

 

M23, anel de codificação: preto, macho

CE:

18127495

HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC

Variável

4.0 mm2

/

500 VCA

Aberto

 

M23, anel de codificação: preto, macho

CE:

18133983

HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR

(Sem halogênio)

Variável

4.0 mm2

/

500 VCA

Aberto

 

M23, anel de codificação: preto, macho

UL:

18153321

HELUKABEL® – JZ-602

Variável

4.0 mm2

/

500 VCA

Aberto

 

M23, anel de codificação: preto, macho

UL:

18153348

HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512

Variável

4.0 mm2

/

500 VCA

Aberto

 

M23, anel de codificação: preto, macho

UL:

18166318

HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512

Variável

4.0 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: preto, macho

 

M23, anel de codificação: preto, fêmea