电缆截面4.0 mm2

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

符合性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE:

18127487

HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC

可变

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:黑色,公头

 

M23,编码环:黑色,公头

CE:

18133975

HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR

(不含卤素)

可变

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:黑色,公头

 

M23,编码环:黑色,公头

UL:

18153305

HELUKABEL® – JZ-602

可变

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:黑色,公头

 

M23,编码环:黑色,公头

UL:

18153313

HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512

可变

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:黑色,公头

 

M23,编码环:黑色,公头

CE:

18127495

HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC

可变

4.0 mm2

/

AC 500 V

裸露

 

M23,编码环:黑色,公头

CE:

18133983

HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR

(不含卤素)

可变

4.0 mm2

/

AC 500 V

裸露

 

M23,编码环:黑色,公头

UL:

18153321

HELUKABEL® – JZ-602

可变

4.0 mm2

/

AC 500 V

裸露

 

M23,编码环:黑色,公头

UL:

18153348

HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512

可变

4.0 mm2

/

AC 500 V

裸露

 

M23,编码环:黑色,公头

UL:

18166318

HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512

可变

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:黑色,公头

 

M23,编码环:黑色,母头