Pré-requisitos para a montagem

Verificar se foram cumpridos os seguintes itens:

  • Os dados na plaqueta de identificação da unidade correspondem à tensão da rede.
  • A unidade não apresenta danos (nenhum dano resultante do transporte ou armazenagem).
  • A temperatura ambiente corresponde às instruções de operação e plaqueta de identificação.
  • A unidade não pode ser montada sob as seguintes condições ambientais:
    • Atmosfera potencialmente explosiva
    • Óleos
    • Ácidos
    • Gases
    • Vapores
    • Radiações
  • Em caso de projetos especiais: a unidade foi configurada de acordo com as condições ambientais reais.