Requisitos previos para el montaje

Verifique que se cumplen los siguientes puntos:

  • Los datos de la placa de características de la unidad coinciden con los de la tensión de la red.
  • La unidad no está dañada (no presenta daños causados por el transporte o el almacenamiento).
  • Temperatura ambiente conforme a las instrucciones de funcionamiento y la placa de características.
  • No se debe realizar el montaje de la unidad si se presenta alguna de las siguientes condiciones ambientales:
    • Atmósfera potencialmente explosiva
    • Aceites
    • Ácidos
    • Gases
    • Vapores
    • Radiaciones
  • En diseños especiales: La unidad debe de estar adaptada a las condiciones ambientales reales.