Puesta en marcha con el software de ingeniería MOVISUITE®
Los variadores se ponen en marcha con ayuda del software de ingeniería MOVISUITE® de SEW‑EURODRIVE.
La puesta en marcha del motor se realiza en el conjunto de accionamiento 1.
En caso de utilizar un motor de SEW‑EURODRIVE, seleccione el tipo de motor del catálogo o indique la placa de características. En motores y encoders de SEW‑EURODRIVE con placa de características electrónica, la puesta en marcha puede efectuarse en función de los datos especificados en ella.
En caso de un motor no SEW, seleccione este e introduzca los correspondientes datos nominales de motor. SEW‑EURODRIVE recomienda efectuar en caso de motores no SEW una medición de los parámetros del motor con ayuda del FCB 25.
El software de ingeniería se maneja de un modo intuitivo y no se describe con mayor detalle en este documento.