通过工程设计软件MOVISUITE®进行调试

借助SEW-EURODRIVE的工程设计软件MOVISUITE®调试变频器。

电机调试在驱动机构1中进行。

使用SEW-EURODRIVE电机时,请从目录中选择电机型号或输入铭牌信息。对于带电子铭牌的SEW-EURODRIVE电机和编码器,可基于电子铭牌中的数据进行调试。

如果您使用的是非SEW电机,请将其选中并输入相应的电机额定数据。SEW-EURODRIVE建议使用FCB 25测量非SEW电机的电机参数。

工程设计软件可以非常直观地进行操作,因此在本文档中将不再进行说明。