Funciones

La siguiente tabla describe las funciones del control mediante bornas priorizado.

Señal
en la entrada binaria

Descripción

Control mediante bornas
priorizado – Activación

Esta señal activa el control mediante bornas priorizado.

Al activarse, el variador realiza un reset de fallo una sola vez.

El accionamiento sólo arranca en combinación con un sentido de giro seleccionado (señal "Sentido de giro positivo" o "Sentido de giro negativo").

Control mediante bornas
priorizado – Sentido de giro positivo

  • Nivel de señalSeleccione la detección del flanco "Nivel de señal" o "Flanco de señal positivo" en los ajustes básicos.
  • Si se configura la señal "Sentido de giro positivo" cuando está activado el control mediante bornas priorizado, el accionamiento arranca en sentido de giro positivo con la velocidad 1.
  • Si las señales "Sentido de giro positivo" y "Sentido de giro negativo" se ajustan al mismo tiempo, el accionamiento desacelera hasta detenerse.
  • Flanco de señal positivo (por control de flancos)
  • La señal "Activación" se debe ajustar antes de seleccionar el sentido de giro.
  • Un flanco positivo de la señal "Sentido de giro positivo" arranca el accionamiento en sentido de giro positivo con la velocidad 1.
    • Tras una desconexión de red o STO, el accionamiento sólo arrancará si la unidad está lista para funcionar, la señal "Activación" está activada y hay un flanco de señal positivo de la señal "Sentido de giro positivo" (0 → 1).
    • Si las señales "Sentido de giro positivo" y "Sentido de giro negativo" se ajustan al mismo tiempo, el flanco más antiguo temporalmente define el sentido de giro.

Control mediante bornas
priorizado – Sentido de giro negativo

  • Nivel de señal
  • Si se configura la señal "Sentido de giro negativo" cuando está activado el control mediante bornas priorizado, el accionamiento arranca en sentido de giro negativo con la velocidad 1.
  • Si las señales "Sentido de giro positivo" y "Sentido de giro negativo" se ajustan al mismo tiempo, el accionamiento desacelera hasta detenerse.
  • Flanco de señal positivo (por control de flancos)
  • La señal "Activación" se debe ajustar antes de seleccionar el sentido de giro.
  • Un flanco positivo de la señal "Sentido de giro negativo" arranca el accionamiento en sentido de giro negativo con la velocidad 1.
    • Tras una desconexión de red o STO, el accionamiento sólo arrancará si la unidad está lista para funcionar, la señal "Activación" está activada y hay un flanco de señal positivo de la señal "Sentido de giro negativo" (0 → 1).
    • Si las señales "Sentido de giro positivo" y "Sentido de giro negativo" se ajustan al mismo tiempo, el flanco más antiguo temporalmente define el sentido de giro.

Control mediante bornas
priorizado – Velocidad 2 (opcional)

Si las señales de "Activación" y "Sentido de giro..." están ajustadas, la señal "Velocidad 2" activa la velocidad 2 del accionamiento.

Reset de fallo
(opcional)

Puede restablecer los fallos existentes con la señal "Reset de fallo".

ATENCIÓN Los fallos de la unidad provocados, por ejemplo, por un defecto de hardware no pueden restablecerse en determinadas circunstancias. Esto hace que el variador permanezca en estado de fallo. Tenga este comportamiento en cuenta a la hora de realizar una evaluación de riesgos de la instalación.

Tenga en cuenta las siguientes notas:

  • Las funciones del control mediante bornas priorizado se controlan a través de las señales de las entradas binarias.
  • Cuando se activa el control mediante bornas priorizado, el variador restablece una vez los fallos existentes (reset de fallo).
  • Se siguen evaluando otras entradas binarias (p. ej., de finales de carrera o fallos externos).
  • Si varias entradas digitales tienen asignada la misma función (p. ej., "sentido de giro positivo"), las señales se enlazan con OR.
  • A las funciones que no se utilizan se les asigna el nivel 0 y, por tanto, no están activas.

Compruebe que el variador dispone de suficientes entradas binarias libres para las funciones de control mediante bornas priorizado.

Para el control mediante bornas priorizado se necesitan al menos 2 entradas binarias:

  • "Control mediante bornas priorizado – Activación" (= "Activación")
  • y
  • "Control mediante bornas priorizado – Sentido de giro positivo" (= "Sentido de giro positivo")
  • o
  • "Control mediante bornas priorizado – Sentido de giro negativo" (= "Sentido de giro negativo")

Opcionalmente, puede utilizar una entrada binaria adicional para el reset de fallo y/o la velocidad 2.