功能

下表描述了优先端子控制的各项功能。

数字量输入端
上的信号

说明

优先端子
控制 – 激活

该信号可激活优先端子控制。

激活后,变频器将执行一次故障复位。

驱动装置仅以选定的旋转方向(“正旋转方向”或“负旋转方向”信号)启动。

优先端子
控制 – 正旋转方向

  • 信号电平在基本设置中选择边沿识别“信号电平”或“正信号沿”。
  • 如果在优先端子控制激活时设置信号“正旋转方向”,则驱动装置以速度1按正旋向启动。
  • 如果同时设置了“正旋转方向”和“负旋转方向”信号,则驱动装置减速直至停止。
  • 正信号沿(边沿受控)
  • 在选择旋转方向之前,必须设置“激活”信号。
  • “正旋转方向”信号的正边沿以速度1按正旋向启动驱动装置。
    • 断电或STO后,只有在设备已运行就绪、已设置“激活”信号并且存在“正旋转方向”信号的正信号沿 (0 → 1) 时,驱动装置才会启动。
    • 如果同时设置了“正旋转方向”和“负旋转方向”信号,则较早的边沿将定义旋转方向。

优先端子
控制 – 负旋转方向

  • 信号电平
  • 如果在优先端子控制激活时设置信号“负旋转方向”,则驱动装置以速度1按负旋转方向启动。
  • 如果同时设置了“正旋转方向”和“负旋转方向”信号,则驱动装置减速直至停止。
  • 正信号沿(边沿受控)
  • 在选择旋转方向之前,必须设置“激活”信号。
  • “负旋转方向”信号的正边沿以速度1按负旋转方向启动驱动装置。
    • 断电或STO后,只有在设备已运行就绪、已设置“激活”信号并且存在“负旋转方向”信号的正信号沿 (0 → 1) 时,驱动装置才会启动。
    • 如果同时设置了“正旋转方向”和“负旋转方向”信号,则较早的边沿将定义旋转方向。

优先端子
控制 – 速度2(可选)

如果已设置“激活”和“旋转方向..”的信号,那么“速度2”信号将激活驱动装置的速度2。

故障复位
(可选)

您可通过“故障复位”信号将待处理的故障复位。

注意! 由硬件缺陷等引发的设备故障可能无法复位。这将导致驱动装置处于故障状态。在进行系统风险评估时,请对这种情况加以考虑。

注意下列提示:

  • 您可通过数字量输入端的信号来控制优先端子控制的功能。
  • 当优先端子控制激活时,变频器将复位一次待处理的故障(故障复位)。
  • 将继续评估其他数字量输入端(例如来自限位开关或外部故障)。
  • 如果多个数字量输入端被分配相同的功能(例如“正旋转方向”),那么这些信号将采用“或”联接。
  • 未使用的功能将被分配为电平0,因此未激活。

检查变频器是否有足够的空闲数字量输入端用于优先端子控制的功能。

对于优先端子控制功能,需要至少2个数字量输入端:

  • “优先端子控制 – 激活”(= “激活”)
  • “优先端子控制 – 正旋转方向”(= “正旋转方向”)
  • “优先端子控制 – 负旋转方向”(= “负旋转方向”)

您也可以选择使用额外的数字量输入端进行故障复位和/或使用速度2。