Conexión de motores de CA antiexplosivos
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- Instale el variador fuera del área potencialmente explosiva.
- Observe la normativa específica del sector y del país.
- Observe las normas e instrucciones del fabricante del motor sobre el funcionamiento en variador de frecuencia, por ejemplo, los filtros senoidales prescritos.
- Todas las instalaciones y maquinaria utilizadas en atmósferas potencialmente explosivas deben cumplir las normas correspondientes, por ejemplo, la Directiva 2014/34/CE o la norma IEC 60079.
- En combinación con el control de freno HV /B, el control de freno debe ajustarse a "Control de tensión", ya que no se permite el chopping en la bobina de freno.
- La entrada del sensor para la vigilancia de la temperatura del motor no debe utilizarse en atmósferas explosivas para la vigilancia de temperatura del motor. Utilice un dispositivo de vigilancia aprobado para la zona con atmósfera potencialmente explosiva para la vigilancia térmica.
- Para los motores con realimentación de velocidad, el sensor de velocidad también debe estar aprobado para la zona con atmósfera potencialmente explosiva. El sensor de velocidad puede conectarse directamente al variador.
AVISO