FCB 21 Prueba de freno
El FCB 21 comprueba el funcionamiento y la capacidad de funcionamiento de hasta 2 frenos. La función carga los frenos aplicados por separado con un par ajustable (prueba estática).
La prueba de freno se puede adaptar a los diferentes requisitos. El resultado de la prueba "aprobado" (resultado de prueba OK) o "no aprobado" (resultado de prueba NOK) está disponible como respuesta para cada freno. Además, se dispone de otros valores de medición.
A la hora de especificar el par se debe tener en cuenta el par de carga. El usuario puede especificar valores aquí. Como alternativa, el FCB 21 puede determinar por sí mismo la situación de carga actual, lo que simplifica la puesta en marcha y ofrece más flexibilidad.
El FCB 21 funciona con el conjunto de accionamiento 1. Es necesaria una realimentación del encoder que sea compatible con el modo de regulación VFCPLUS o CFC utilizado.
El control de freno integrado se utiliza cuando se prueba un freno.
Para probar 2 frenos, sólo puede utilizar el control de freno /BES junto con cableado externo adicional.