FCB 21制动测试

FCB 21可测试最多2个制动器的功能和性能。该功能以可调节的扭矩分别加载已关闭的制动器(静态测试)。

制动测试可以根据不同的要求进行调整。作为反馈,每个制动器都会收到测试结果“通过”(测试结果合格)或“未通过”(测试结果不合格)。此外,还可提供其他测量值。

在指定扭矩时,必须考虑到应用性负载转矩。在这种情况下,用户可以指定数值。另外,FCB 21可以自行确定当前的负载情况,这样可以简化调试过程,并提供更高的灵活性。

FCB 21与驱动机构1一起运行。需要一个与所用的VFCPLUS或CFC控制程序相匹配的编码器反馈。

集成式制动控制装置可用于测试制动器。

若要测试2个制动器,则只能将制动控制装置 /BES与额外的外部接线结合使用。