FCBs activables en el modo de regulación seleccionado

FCB

Designación

U/f

VFCPLUS

CFC

ELSM®

01

Bloqueo de la etapa de salida

02

Parada por defecto

04

Funcionamiento manual

05

Regulación de velocidad

06

Regulación de velocidad interpolada

07

Control de par

08

Control de par interpolado

13

Parada en límites de aplicación

14

Parada de emergencia

25

Medición de parámetros del motor

26

Parada en los límites del usuario

FCBs que requieren encoder de posición:

09

Regulación de posición

10

Regulación de posicionamiento interpolada

12

Búsqueda de referencia

18

Identificación de la posición del rotor

19

Mantenimiento de posición

20

Jog

21

Prueba de frenos