FCB
名称
V/f
VFCPLUS
CFC
ELSM®
01
输出级禁用
02
默认停止
04
手动操作
05
转速控制
06
已插补的转速控制
07
扭矩控制
–
08
已插补的扭矩控制
13
在应用极限处停止
14
紧急停止
25
电机参数测量
26
在用户设限处停止
需要使用位置编码器的FCB:
09
位置控制
10
已插补的位置控制
12
参考运行
18
转子位置辨识
19
保持控制
20
点动
21
制动器测试