Variador de frecuencia descentralizado MOVI-C®

Variador de frecuencia descentralizado MOVI-C® (tapa de la electrónica)

Descripción

Variador de frecuencia descentralizado para el montaje en:

  • MOVIGEAR® performance
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIMOT® flexible

Corriente nominal de salida

  • Tamaño 1 sin aletas de refrigeración:
  • 2.0 A, 2.5 A, 3.2 A

  • Tamaño 1 con aletas de refrigeración:
  • 4.0 A, 5.5 A

  • Tamaño 2 sin ventilador:
  • 7.0 A, 7.5 A

  • Tamaño 2 con ventilador:
  • 12.5 A, 16.0 A

Capacidad de sobrecarga

Hasta 300 %

Variantes de comunicación

  • DBC - Direct Binary Communication
  • DAC - Direct AS-Interface Communication
  • DFC – Direct Fieldbus Communication
    (PROFINET IO, EtherNet/IP™, Modbus TCP, POWERLINK CiA402)
  • DSI – Direct System Bus Control
    (EtherCAT®, SBusPLUS)

Opciones

  • Control del freno integrado (100 – 525 V CA)
  • Comunicación segura integrada CSB51A/CSL51A/CSS51A (STO, SS1c, ....)
  • Módulo de software MOVIKIT® Drive