| MOVI-C®分散式变频器(电子设备盖板) |
说明 | 分散式变频器,可安装在:
- MOVIGEAR® performance
- MOVIMOT® advanced
- MOVIMOT® performance
- MOVIMOT® flexible
|
额定输出电流 | 
| - 规格1无散热片:
- 2.0 A、2.5 A、3.2 A
|

| |

| |

| |
过载容量 | 最大300 % |
通讯款 | - DBC – 直接二进制通讯
- DAC – 直接AS接口总线通讯
- DFC – 直接现场总线通讯
(PROFINET IO、EtherNet/IP™、Modbus TCP、POWERLINK CiA402) - DSI – 直接系统总线控制
(EtherCAT®、SBusPLUS)
|
选件 | - 集成的制动控制装置 (100 ~ 525 V AC)
- 集成式安全通讯CSB51A/CSL51A/CSS51A (STO、SS1c、...)
- 软件模块MOVIKIT® Drive
|