Caja de conexiones y tapa de la electrónica (interior) versión MMF32
La imagen siguiente muestra la caja de conexiones y la parte inferior de la tapa de la electrónica:

[1] | Prensaestopas | [12] | Tornillos para la conexión PE |
[2] | Módulo frontal | [13] | Tapa de la electrónica |
[3] | Conexión de red L1, L2, L3 | [14] | Potenciómetro (f1) debajo del tornillo de cierre |
[4] | Clavija de conexión de la unidad | [15] | Potenciómetro t1 |
[5] | Conexión de la resistencia de frenado | [16] | Interruptores DIP S1/1 – S1/4 |
[6] | Regletas de bornas de la electrónica | [17] | Interruptores DIP S2/1 – S2/4 |
[7] | Interruptor de mantenimiento | [18] | Potenciómetro (f2) debajo del tornillo de cierre |
[8] | Interfaz de ingeniería | [19] | Conector enchufable |
[9] | Conexión MOVILINK® DDI | [20] | Módulo de memoria reemplazable |
[10] | Bornas internas | [21] | Placa de características de tapa de la electrónica |
[11] | Conexión del motor con el freno |
|
|