Pasos de trabajo en la tapa de la electrónica tamaño 1
ATENCIÓN
Pérdida del índice de protección garantizado.
Daños materiales.
- Cuando se haya retirado la tapa de la caja de conexiones, debe proteger ésta y el área de conexión de la humedad, el polvo y cuerpos extraños.
Cambie la junta de MOVIMOT® flexible del siguiente modo:
- Siga las instrucciones del capítulo Preparativos para las tareas de inspección y mantenimiento.
- Afloje los tornillos de la tapa de la electrónica y retírela.
- Desprenda la junta usada, separándola de las levas de sujeción haciendo palanca.
- Se facilita el desmontaje si se respeta el orden señalado en la siguiente imagen.
- Retire la junta vieja completamente de la caja de conexiones.
- Limpie detenidamente las superficies de sellado de la caja de conexiones y de la tapa de la electrónica.
- Coloque la junta nueva sobre la caja de conexiones y reténgala con las levas de sujeción. Se facilita el montaje se respete el orden representado.
- Compruebe la instalación y la puesta en marcha de la unidad en base a las instrucciones de funcionamiento válidas.
- Vuela a poner la tapa de la electrónica sobre la caja de conexiones y sujétela.
- A la hora de atornillar la tapa de la electrónica tenga en cuenta el siguiente modo de proceder: Coloque los tornillos y apriételos progresivamente en diagonal con un par de apriete de 6.0 Nm.