Datos técnicos generales

Inmunidad a interferencias

EN 61800-3; 2.º entorno (entorno industrial)

Emisión de interferencias

EN 61800-3 categoría C3
(en las redes IT no se especifica categoría CEM)

Temperatura ambiente ϑU

Véase capítulo Condiciones ambientales

Modo de funcionamiento

S1, DB según EN 60034-1

Tipo de refrigeración

Unidades sin ventilador:

(tamaño 1 y
tamaño 2 sin ventilador)

Refrigeración natural

Unidades con ventilador:

(tamaño 2 con ventilador)

Refrigeración mediante ventilador

Grado de protección

Unidades sin ventilador:

(tamaño 1 y
tamaño 2 sin ventilador)

IP65 según EN 60529

  • Carcasa cerrada
  • Todas las entradas de cables selladas
  • Para MMF3.: Tornillo de bloqueo de la tapa en la carcasa de protección del módulo frontal apretado
    (par de apriete: 1.2 – 1.4 Nm)

Unidades con ventilador:

(tamaño 2 con ventilador)

IP54 según EN 60529

  • Carcasa cerrada
  • Todas las entradas de cables selladas

Clase de contaminación

2 conforme a IEC 60664-1

Categoría de sobretensión

III según IEC 60664-1

Número permitido de conexiones/desconexiones a la red

1 por minuto

 

Tiempo mínimo de desconexión para desconexión de red

10 s

 

Fase de arranque

Durante la fase de arranque de la unidad, los estados de las señales pueden diferir del estado esperado.

El LED de estado "DRIVE" muestra el estado de la fase de arranque, véase el capítulo LED de estado "DRIVE".

En las unidades que admiten el intercambio cíclico de datos, puede reconocer el final de la fase de arranque por el hecho de que los valores se comunican al control de nivel superior a través de los datos EP del variador.

Medida de protección necesaria

Puesta a tierra de la unidad

 

Funciones de protección

  • Desconexión en caso de sobrecorriente por fallo a tierra, cortocircuito, sobrecarga
  • Desconexión en caso de sobretensión en el circuito intermedio
  • Desconexión en caso de sobretemperatura
  • Vigilancia del motor según la función UL

Funciones de aviso

Elementos de indicación en la carcasa para conocer el estado de la unidad

Capacidad de corriente admisible de las bornas

Véase el capítulo Capacidad de corriente admisible de las bornas. Encontrará más información en el capítulo Sección de cable admisible para las bornas.

Altitud de la instalación

Hasta h ≤ 1000 m sin restricciones

Para h > 1000 m son de aplicación las siguientes restricciones:

  • De 1000 m hasta máx. 3800 m: Reducción de IN en un 1 % por cada 100 m
  • De 2000 m hasta máx. 3800 m: Para conseguir una desconexión segura y mantener las distancias en el aire y las líneas de fuga conforme a EN 61800-5-1, se debe preconectar un dispositivo de protección contra sobretensión para reducir las sobretensiones de la categoría III a la categoría II.

Demostración de la resistencia mecánica

  • 3M7 según DIN EN 60721-3-3: 1995
  • 5M2 según DIN EN 60721-3-5: 1997

Peso

MMF1.  Sin aletas de refrigeración:

3.5 kg

MMF1.  Con aletas de refrigeración:

4.0 kg

MMF31 sin aletas de refrigeración:

5.0 kg

MMF31 con aletas de refrigeración:

5.5 kg

MMF32 sin ventilador:

9.5 kg

MMF32 con ventilador:

10 kg