LED de estado "DRIVE"
La siguiente tabla describe las funciones de indicación del LED "DRIVE":
LED | Estado de funcionamiento/ | Significado | Medida | |
---|---|---|---|---|
Código de fallo | Código de subfallo | |||
– Off | No preparado | Falta la tensión de red. | Conecte la tensión de red. | |
Amarillo Parpadea muy rápido, 4 Hz | No preparado | Fase de inicialización | Espere a que la inicialización haya concluido. | |
Verde/amarillo Parpadea alternando los colores, 0.5 Hz (1x verde, 1x amarillo) | Preparado, pero unidad bloqueada | La señal "STO" está activa. | Desactive la señal "STO". | |
Amarillo Parpadea lento, 0.5 Hz | Preparado, pero estado de funcionamiento manual / funcionamiento local, unidad bloqueada | La tensión de red es correcta. | – | |
Amarillo Parpadea rápido, 2 Hz | Preparado | La desactivación de DynaStop® está activa sin habilitación del accionamiento. | – | |
Amarillo Iluminado continuamente | Preparado, pero unidad bloqueada | La tensión de red es correcta. La etapa de salida está bloqueada. | – | |
Verde Parpadea lento, 0.5 Hz | Unidad habilitada, pero estado funcionamiento manual/funcionamiento local | La etapa de salida está habilitada. El motor está en funcionamiento. | – | |
Verde Parpadea muy rápido, 4 Hz | Unidad habilitada, pero límite de corriente activo. | El accionamiento se encuentra en el límite de corriente. | Reduzca la carga. | |
Verde Iluminado continuamente | Unidad habilitada. | La etapa de salida está habilitada. El motor está en funcionamiento. | – | |
Amarillo/rojo Parpadea alternando los colores, 1 Hz (2 v. amarillo/2 v. rojo) | Preparado | Fallo de visualización presente. La etapa de salida está bloqueada. | Consulte las posibles medidas a tomar en el manual del producto > Capítulo "Descripción de fallos". | |
Verde/rojo Parpadea alternando los colores, 1 Hz (2 v. verde/2 v. rojo) | Preparado | Fallo de visualización presente. La etapa de salida está habilitada. El motor está en funcionamiento. | Consulte las posibles medidas a tomar en el manual del producto > Capítulo "Descripción de fallos". | |
Rojo Parpadea, 1 Hz | 3 | 1 | Fallo Fallo a tierra | Consulte las posibles medidas a tomar en el manual del producto > Capítulo "Descripción de fallos". |
4 | 1 | Fallo Freno chopper | ||
6 | 1 | Fallo Fallo de red | ||
7 | 1 | Fallo Circuito intermedio | ||
8 | 1, 2, 3 | Fallo Vigilancia de velocidad | ||
9 | 1, 2, 5, 6, 9, 10 | Fallo Modo de regulación | ||
10 | 1, 3 – 11 | Fallo Data-Flexibility | ||
11 | 1-6 | Fallo Vigilancia de temperatura | ||
12 | 1, 2 | Fallo Freno | ||
13 | 5, 24 | Fallo Encoder 1 | ||
16 | 5 – 8, 10, 20 – 27 | Fallo Puesta en marcha | ||
19 | 1-9 | Fallo Datos de proceso | ||
20 | 2, 11 | Fallo Vigilancia de la unidad | ||
23 | 4 | Fallo Módulo de potencia | ||
25 | 2 – 7, 20, 21, 30, 31, 61, 70 | Fallo Vigilancia de las memorias de parámetros | ||
26 | 1, 3 | Fallo Fallo externo | ||
28 | 1 – 12, 14 | Fallo Funciones de accionamiento FCB | ||
29 | 1-4 | Fallo Final de carrera de hardware | ||
30 | 1-3 | Fallo Final de carrera del software | ||
31 | 1 – 4, 7, 9 | Fallo Protección térmica del motor | ||
32 | 2 – 6, 12 | Fallo de comunicación | ||
33 | 11, 12, 13 | Fallo Inicialización del sistema | ||
34 | 1 | Fallo en la configuración de datos de proceso | ||
35 | 1-5 | Fallo Habilitación de función | ||
42 | 1-3 | Fallo Error de seguimiento | ||
44 | 2, 3, 4 | Fallo | ||
46 | 2, 3, 50 51, 52 | Fallo Tarjeta de seguridad | ||
51 | 1 | Fallo Procesamiento analógico | ||
Rojo Iluminado continuamente | 1 | 1, 2 | Fallo Vigilancia de la etapa de salida | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
4 | 2 | Fallo Freno chopper | ||
7 | 2 | Fallo Circuito intermedio | ||
9 | 3, 4, 8 | Fallo Modo de regulación | ||
10 | 2, 99 | Fallo Data-Flexibility | ||
11 | 7, 8 | Fallo Vigilancia de temperatura | ||
13 | 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 22, 23 | Fallo Encoder 1 | ||
16 | 2, 11, 12. 30 | Fallo Puesta en marcha | ||
17 | 7 | Fallo Fallo de cálculo interno | ||
18 | 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | Fallo Fallo de software | ||
20 | 1, 7 | Fallo Vigilancia de la unidad | ||
21 | 1 | Fallo S-Drive 1 | ||
23 | 5, 6, 7, 8 | Fallo Módulo de potencia | ||
25 | 10, 12 – 19, 50, 51, 81 | Fallo Vigilancia de las memorias de parámetros | ||
28 | 13 | Fallo Funciones de accionamiento FCB | ||
33 | 1, 2, 6, 7, 8, 10 | Fallo Inicialización del sistema | ||
46 | 1 | Fallo Tarjeta de seguridad |