Reducción de potencia debido a la temperatura ambiente
La siguiente reducción de potencia se aplica a temperaturas ambiente > 40 °C:
- Reducción de la potencia constante en un 4 % por cada 10 K
- Reducción de la potencia de la corriente de disparo en un 2 % por cada 10 K
No debe excederse una temperatura ambiente máxima de 60 ℃.