Derating aufgrund der Umgebungstemperatur

Bei Umgebungstemperaturen von > 40 °C gilt folgendes Derating:

  • Reduktion der Dauerleistung um 4 % je 10 K
  • Reduktion des Auslösestrom um 2 % je 10 K

Eine maximale Umgebungstemperatur von 60 °C darf nicht überschritten werden.