Cambio de la tapa de la electrónica
Cambie la tapa de la electrónica de la siguiente forma:
- Observe las indicaciones de seguridad del capítulo Establecer un entorno de trabajo seguro.
- Cerciórese de que la unidad está sin tensión. La tensión de red de 400 V y la tensión de apoyo de 24 V deben estar desconectadas.
- Suelte los tornillos y retire la tapa de la electrónica de la caja de conexiones.


- Compare los datos en la placa de características de la tapa de la electrónica actual con los datos en la placa de características de la tapa de la electrónica nueva.
AVISO

Sólo puede cambiar la tapa de la electrónica por otra con la misma designación de modelo.
Sin embargo, se permite una tapa de la electrónica con una corriente nominal de salida hasta 3 veces más alta o más baja.
- No obstante, si utiliza una tapa de la electrónica con una corriente nominal de salida más alta, esto no dará como resultado una potencia más alta en el eje de salida.
- Si utiliza una tapa de la electrónica con una corriente nominal de salida más baja, es posible que la potencia necesaria ya no esté disponible en el eje de salida.

AVISO

En aplicaciones orientadas a la seguridad, sólo puede cambiar una tapa de la electrónica por otra con el mismo logotipo FS.
- Ajuste todos los elementos de control (p. ej. interruptores DIP, véase el capítulo "Puesta en marcha") de la nueva tapa de la electrónica igual que los elementos de control de la tapa de la electrónica actual.

- Retire el módulo de memoria reemplazable de la tapa de la electrónica utilizada hasta ahora. Coloque el módulo de memoria reemplazable en la nueva tapa de la electrónica.

- Coloque la nueva tapa de la electrónica sobre la caja de conexiones y apriétela.


- Conecte la tensión de la unidad.
- Compruebe el funcionamiento de la nueva tapa de la electrónica. Cuando funciona correctamente, el LED "DRIVE" indica uno de los siguientes estados:


- Si la unidad contiene una tarjeta de seguridad opcional, puede ser necesaria una confirmación de seguridad. Esta confirmación anula el bloqueo de arranque de la tarjeta de seguridad.