Bornas de control X9
Durante los trabajos de instalación tenga en cuenta las secciones de cable admisibles:
Bornas de control X9 | Sin | Con | Con |
---|---|---|---|
Sección de conexión | 0.08 mm2 – 2.5 mm2 | 0.25 mm2 – 2.5 mm2 1) | 0.25 mm2 – 1.5 mm2 |
Longitud sin aislamiento | 5 mm – 6 mm |
1) 2.5 mm2 sólo en combinación con crimpado cuadrado (p. ej., con crimpadora WAGO®-Variocrimp)