Steuerklemmen X9

Beachten Sie bei Installationsarbeiten die zulässigen Kabelquerschnitte:

Steuerklemmen X9

ohne
Aderendhülse

mit
Aderendhülse (ohne Kunststoffkragen)

mit
Aderendhülse (mit Kunststoffkragen)

Anschlussquerschnitt

0.08 mm2 – 2.5 mm2

0.25 mm2 – 2.5 mm2 1)

0.25 mm2 – 1.5 mm2

Abisolierlänge

5 mm – 6 mm

1) 2.5 mm2 nur in Verbindung mit quadratischer Crimpung (z. B. mit Zange WAGO®-Variocrimp)