Conexión equipotencial en la caja de conexiones

Una opción adicional para una conexión equipotencial apta para AF a una caja de conexiones es el siguiente prensaestopas con un espárrago roscado M6:

 

Par de apriete

 

Ref. de pieza

Prensaestopas

Tuerca M6
para espárrago roscado

Prensaestopas M16 con espárrago roscado M6

4.0 Nm

3.0 Nm

08189234

Prensaestopas M25 con espárrago roscado M6

7.0 Nm

3.0 Nm

08192685

Puede instalar este prensaestopas en una caja de conexiones en la que quede libre una entrada de cables de tamaño M16 o M25.

Enrosque el prensaestopas en la entrada de cable libre e instale el cable de puesta a tierra (con terminal redondo de cable) o el hilo de alta frecuencia al espárrago roscado M6.