接线盒上的等电位联结

下列带有M6螺纹销的电缆固定头为接线盒中的高频兼容等电位连接提供了另一种选择:

 

拧紧扭矩

 

部件号

电缆固定头

用于螺纹销的
M6螺母

带M6螺纹销的M16电缆固定头

4.0 Nm

3.0 Nm

08189234

带M6螺纹销的M25电缆固定头

7.0 Nm

3.0 Nm

08192685

您可将此电缆固定头安装在仍带有空闲M16或M25电缆套管的接线盒上。

将电缆固定头旋入空闲的电缆套管中,将接地电缆(带环形电缆线鼻)或高频绞合线安装在M6螺纹销上。