Cambio de la unidad

Cambie la unidad del siguiente modo:

  1. Observe las indicaciones de seguridad del capítulo Establecer un entorno de trabajo seguro.
    • Cerciórese de que la unidad está sin tensión. La tensión de red de 400 V y la tensión de apoyo de 24 V deben estar desconectadas.
  2. Cuando cambie la unidad junto con la tapa de la electrónica, debe aplicar adicionalmente las medidas descritas en el capítulo "Cambio de la tapa de la electrónica".
  3. Desmonte la unidad. Tenga en cuenta las indicaciones para el desmontaje en el capítulo "Instalación mecánica".
  4. Compare los datos en las placas de características de la unidad actual con los datos en la placa de características de la unidad nueva.
  5. AVISO

    El variador descentralizado sólo se puede sustituir por otro variador que tenga las mismas características.
    En aplicaciones orientadas a la seguridad, sólo puede cambiar un variador descentralizado por otro con el mismo logotipo FS.
  6. Monte la unidad. Tenga en cuenta al respecto el capítulo "Instalación mecánica".
  7. Realice la instalación como se describe en el capítulo "Instalación eléctrica".
  8. Retire el módulo de memoria de la tapa de la electrónica utilizada hasta ahora. Coloque el módulo de memoria en la nueva tapa de la electrónica.
  9. Coloque la tapa de la electrónica sobre la caja de conexiones y apriétela.
  10. Conecte la tensión de la unidad.
  11. Compruebe el funcionamiento de la nueva unidad.