Desmontaje de la tapa de la electrónica

Desmonte la tapa de la electrónica de la siguiente forma:

  1. ADVERTENCIA Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes. Lesiones graves. Deje enfriar la unidad suficientemente antes de tocarla.
  2. Suelte los tornillos de la tapa de la electrónica.
  3. Suelte la tapa de la electrónica de la caja de conexiones como se muestra en la siguiente imagen. Observe las posiciones previstas para ello en la imagen.
    • Ejemplo versión MMF1..:
  4. Compruebe la junta. Si la junta está dañada, sustitúyala, véase el capítulo Cambio de la junta entre caja de conexiones y tapa de la electrónica.
  5. ATENCIÓN Pérdida del índice de protección garantizado. Posibles daños materiales. Cuando se haya retirado la tapa de la electrónica de la caja de conexiones, debe proteger ésta y el área de conexión de la humedad, el polvo y cuerpos extraños.