Versão MMF32
A figura a seguir mostra a conexão da compensação de potencial e do terra de proteção PE:


[1] | Conexão condutora plana entre o conversor descentralizado e a placa de fixação, desde que toda a superfície de contato esteja eletricamente em aterramento (por exemplo, sem pintura). |
[2] | 2º terra de proteção PE através de bornes separados |
[3] | Terra de proteção PE no cabo de alimentação |
[4] | Compensação de potencial conforme EMC, p. ex., através da presilha de aterramento (cabo flexível de alta frequência). Os pontos de contato devem ter aterramento eletricamente condutivo (p. ex., sem pintura). |
INFORMAÇÃO