Irregularidade 8 Monitoração de rotação

Subirregularidade: 8.1

Descrição: monitoramento de velocidade – Modo motor

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O controlador de rotação opera no limite ajustado (sobrecarga mecânica ou falta de fase na rede ou motor).

– Aumentar o tempo de atraso do monitoramento de rotação.

– Reduzir carga.

– Aumentar a limitação de corrente/limitação de torque.

– Reduzir a aceleração.

– Verificar o cabo de alimentação do motor, o motor e as fases de rede.

O encoder não está conectado corretamente.

Verificar conexão do encoder.

O encoder tem sentido de rotação incorreto.

Verificar sentido de rotação.

Subirregularidade: 8.2

Descrição: monitoramento de velocidade – Modo gerador

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O controlador de rotação opera no limite ajustado (sobrecarga mecânica ou falta de fase na rede ou no motor).

– Aumentar o tempo de atraso do monitoramento de rotação.

– Reduzir carga.

– Aumentar a limitação de corrente/limitação de torque.

– Diminuir a desaceleração.

– Verificar o cabo de alimentação do motor, o motor e as fases de rede.

O encoder não está conectado corretamente.

Verificar conexão do encoder.

O encoder tem sentido de rotação incorreto.

Verificar sentido de rotação.

Subirregularidade: 8.3

Descrição: rotação máxima no eixo do motor excedida

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O valor nominal é muito alto.

Reduzir valor nominal.

O motor é acionado pela carga.

Verificar planejamento de projeto do acionamento.

A rotação atual excedeu o valor máximo "Rotação máxima no eixo do motor". Este valor máximo é ajustado durante a colocação em operação adequado ao motor e ao redutor.

Reduzir rotação máxima ocorrente.