Irregularidade 7 Circuito intermediário

Subirregularidade: 7.1

Descrição: sobretensão no circuito intermediário

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O limite máximo permitido da tensão do circuito intermediário foi excedido.

– Verificar conexão do resistor de frenagem.

– Diminuir a desaceleração.

– Verificar o planejamento de projeto da resistência de frenagem (valor de resistência).

Subirregularidade: 7.2

Descrição: descarga do circuito intermediário falhou

 

Resposta: atenção

Causa

Ação

O nível de tensão do circuito intermediário não caiu abaixo do valor limite de descarga dentro do tempo de descarga.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE.