Fallo 8 Vigilancia de velocidad

Subfallo: 8.1

Descripción: Vigilancia de velocidad – Modo motor

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El regulador de velocidad funciona al límite de ajuste (sobrecarga mecánica o fallo de fase en la red o el motor).

– Aumentar el tiempo de retardo de la vigilancia de velocidad.

– Reducir la carga.

– Aumentar la limitación de corriente/limitación de par.

– Reducir la aceleración.

Comprobar el cable de alimentación del motor, el motor y las fases de red.

El encoder no está correctamente conectado.

Comprobar la conexión del encoder.

El encoder tiene un sentido de giro incorrecto.

Comprobar el sentido de giro.

Subfallo: 8.2

Descripción: Vigilancia de velocidad – Modo regenerativo

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El regulador de velocidad funciona al límite de ajuste (sobrecarga mecánica o fallo de fase en la red o el motor).

– Aumentar el tiempo de retardo de la vigilancia de velocidad.

– Reducir la carga.

– Aumentar la limitación de corriente/limitación de par.

– Reducir la deceleración.

Comprobar el cable de alimentación del motor, el motor y las fases de red.

El encoder no está correctamente conectado.

Comprobar la conexión del encoder.

El encoder tiene un sentido de giro incorrecto.

Comprobar el sentido de giro.

Subfallo: 8.3

Descripción: Velocidad máxima en el eje del motor sobrepasada

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La consigna es demasiado alta.

Reducir la consigna.

El motor es accionado por la carga.

Comprobar la planificación de proyecto del accionamiento.

La velocidad real ha sobrepasado el valor límite "Velocidad máxima en el eje del motor". Este valor límite se ajusta durante la puesta en marcha de modo que sea adecuado para el motor y el reductor.

Reducir la velocidad máxima posible.