Fallo 37 Control del freno
Subfallo: 37.1 Descripción: Control de freno 1 – Estado de conmutación inconsistente | ||
|---|---|---|
| Reacción: Control de freno 1 – Estado | |
Causa | Medida | |
El estado de conmutación de la señal de entrada "Control de freno 1 – Estado" difiere del estado de conmutación del control del freno (DB 00/SBC). | – Comprobar la conexión y el funcionamiento del control de freno 1. – Comprobar si la conexión seleccionada es compatible con la vigilancia del control de freno. – Comprobar la conexión y la configuración de la señal de entrada "Control de freno 1 - Estado". | |