Irregularidade 37 Sistema de controle do freio

Subirregularidade: 37.1

Descrição: sistema de controle do freio 1 – Estado de comutação não consistente

 

Resposta: sistema de controle do freio 1 – Status

Causa

Ação

O estado de comutação do sinal de entrada "Controle do freio 1 – Status" difere do estado de comutação do sistema de controle do freio (DB 00/SBC).

– Verificar a conexão e a função do sistema de controle do freio 1.

– Verificar se a conexão selecionada é compatível com a monitoração do sistema de controle do freio.

– Verificar a conexão e configuração do sinal de entrada "Sistema de controle do freio 1 – Status".