Teclado CBG22A

La siguiente imagen muestra el teclado CBG22A (lado frontal y trasero):

[1]

Pantalla a color

[2]

Teclas de función (función según la línea inferior en la pantalla a color)

[3]

Interfaz USB-2.0-Mini-B, hembra (conexión a PC)

[4]

Retención

[5]

Interfaz Sub D 9 polos, hembra

[6]

Placa de características

[7]

Tecla de información (contiene información sobre el menú seleccionado)

Teclas

La siguiente imagen muestra las teclas necesarias del teclado CBG22A:

 

 

 

[1]

Tecla 1 ""

[2]

Tecla 2 ""

[3]

Tecla 3 ""

[4]

Tecla 4 ""

[5]

Tecla 5 "OK"

[6]

Tecla 6 "STOP"

[7]

Tecla 7 "RESET"