手动操作面板CBG22A

下图所示为手动操作面板CBG22A(正面和背面):

[1]

彩色显示屏

[2]

功能键(根据彩色显示屏最下面一行的功能)

[3]

USB-2.0-Mini-B 接口,母头(连接至 PC)

[4]

止动

[5]

9 针 D-Sub 接口,母头

[6]

铭牌

[7]

信息键(包含有关所选菜单的信息)

按键

下图所示为手动操作面板CBG22A的必要按键:

 

 

 

[1]

按键 1 ""

[2]

按键 2 ""

[3]

按键 3 ""

[4]

按键 4 ""

[5]

按键 5 "OK"

[6]

按键 6 "停止"

[7]

按键 7 "复位"