Entladung mit Bremswiderstand

Alternativ zu der beschriebenen Entladung mit Entladeeinheit können Sie das System auch mit einem Bremswiderstand entladen. Setzen Sie dazu folgende Schritte um:

  1. Entladen Sie das Energiespeichersystem mithilfe des Bremswiderstands auf < 3 V. Beachten Sie das Produkthandbuch "MOVIDRIVE® modular Power and Energy Solutions Energieversorgung für Mehrachssysteme mit Speichertechnologie".
  2. Schalten Sie die Spannungsversorgung aller Geräte im System ab.
  3. Stellen Sie allpolig die Spannungsfreiheit der Versorgungseinheit fest.
  4. Überprüfen Sie die Spannung am Zwischenkreis. Die Spannung muss < 3 V sein.
  5. Stellen Sie die Spannungsfreiheit des Energiespeichers allpolig an der Entladeanschluss-Buchse X2 fest.
    • Die Entladesicherung F10 muss auf ON stehen.
  6. Führen Sie die Schritte 3 und 4 aus Kapitel Schritt 3 und Schritt 4 aus.