Schritt 3

  1. Ist das Energiespeichersystem auf < 3 V entladen, können Sie das Energiespeichersystem mit dem Kurzschluss-Stecker X5 an der Buchse X2 gegen Wiederaufladung sichern.
  2. Das Stecken des Kurzschluss-Steckers ist zwingend erforderlich, damit sich am Doppelschichtkondensator keine neuerliche Spannung aufbauen kann. Damit der Kurzschluss gewährleistet ist, muss die Sicherung F10 immer auf ON sein.