Schritt 4

  1. Sie können das Schutzgitter jetzt öffnen.
  2. Nachdem das Schutzgitter entfernt worden ist, kann die mechanische Verlängerung des Trennschalters herausgezogen werden. Das erleichtert die Zugänglichkeit zu den internen Komponenten und vermeidet Verletzungen an dem relativ langen, spitzen Bauteil.
  3. Zwischen dem ersten Modul am Pluspol und dem letzten Modul am Minuspol ist die Spannungsfreiheit nochmals festzustellen. Aufgrund des gesteckten Kurzschluss-Steckers darf keine Spannung größer 0 V anliegen.
  4. Die Spannung zwischen dem letzten Modul am Minuspol und PE muss ebenfalls 0 V betragen.
  5. Messen Sie die jeweiligen Moduleinzelspannungen. Diese dürfen nicht größer als ± 3 V sein.
  6. Messen Sie bei jedem Modul die Spannung zwischen dem Pluspol und PE. Die Spannung muss 0 V betragen.
  7. Wird bei den Spannungsmessungen ein Wert außerhalb der vorgegebenen Messwerte gemessen, kontaktieren Sie den Service der SEW-EURODRIVE.