Anschluss des DC/DC-Wandlermoduls MDE90A an das Energiespeichersystem

  1. Nehmen Sie den PE-Anschluss mit einem Kabelquerschnitt von mindestens 16 mm2 direkt an der Erdungsschiene PE vor.
  2. Verbinden Sie die Anschlussklemme X13: +UB des Geräts MDE90A mit einer geeigneten Aderleitung mit doppelter Isolation, z. B. Single 600-O VDE U0/U 600/1000 V mit einem Kabelquerschnitt von 35 mm2 mit der ZK-Drossel L1 Klemme 1.
  3. Verbinden Sie die Anschlussklemme X13: -UZ des Geräts MDE90A mit einer geeigneten Aderleitung mit doppelter Isolation. Z. B. Single 600-O VDE U0/U 600/1000 V mit einem Kabelquerschnitt von 35 mm2 mit der ZK-Drossel L1 Klemme "2".
  4. Verlegen Sie eine geeignete Aderleitung mit doppelter Isolation mit einem Querschnitt von 1.5 mm2 – 6.0 mm2 zwischen dem Anschluss X12:3 (-ESB) am MDE90A und der Klemme X1:1 (ES-) des Energiespeichersystems.
  5. Verbinden Sie eine Steuerleitung für DC-24-V-Versorgung am Anschluss X1: 2 (DC 24 V) und X1: 3 (DC 0 V). Legen Sie den Querschnitt dieser Leitung auf die Absicherung aus.
  6. Verbinden Sie den letzten bestehenden Busteilnehmer mit dem Eingang „IN“ des Buskopplers BK1. Verwenden Sie dafür das Kabel mit der Sachnummer 18179983 mit 5 m Länge oder alternativ das Kabel mit der Sachnummer 18179991 mit 10 m Länge.

Bei der Doppelschrankvariante nehmen Sie alle obenstehenden Anschlüsse am Basisschrank vor. Am Erweiterungsschrank benötigen Sie keine Anschlüsse.