Anschluss des Versorgungsmoduls MDP92A an das Energiespeichersystem
- Nehmen Sie den PE-Anschluss mit einem Kabelquerschnitt von mindestens 16 mm2 direkt an der Erdungsschiene PE vor.
- Verbinden Sie die Anschlussklemme X4_B: +UZ des Geräts MDP92A mit einer geeigneten Aderleitung mit doppelter Isolation, z. B. Single 600-O VDE U0/U 600/1000 V mit einem Kabelquerschnitt von 35 mm2 mit der ZK-Drossel L1 Klemme 1.
- Verbinden Sie die Anschlussklemme X4_B: -UZ des Geräts MDP92A mit einer geeigneten Aderleitung mit doppelter Isolation, z. B. Single 600-O VDE U0/U 600/1000 V mit einem Kabelquerschnitt von 35 mm2 mit der ZK-Drossel L1 Klemme 2.
- Verlegen Sie eine geeignete Aderleitung mit doppelter Isolation mit einem Querschnitt von 1.5 mm2 – 6.0 mm2 zwischen dem Anschluss X1:2 (-ES) am MDP92A und der Klemme X1:1 (ES-) des Energiespeichersystems.
- Verlegen Sie eine Steuerleitung für DC-24-V-Versorgung an Anschluss X1:2 (DC 24 V) und X1:3 (DC 0 V). Legen Sie den Querschnitt dieser Leitung auf die Absicherung aus.
- Verbinden Sie den letzten bestehenden Busteilnehmer mit dem Eingang „IN“ des Buskopplers BK1. Verwenden Sie dafür das Kabel mit der Sachnummer 18179983 mit 5 m Länge oder alternativ das Kabel mit der Sachnummer 18179991 mit 10 m Länge.