Zugriff über PROFINET-Schnittstelle

Geräte mit folgender Typenbezeichnung oder Geräteausführung:

  • DFC2..
  • MPX..DFC2
  • MDX../CFN..
  • MCX../CFN/..
  • MCC../CFX11A-N
  • MCB../CFX11A-N

PROFINET

EtherType 8892hex

aktiv

nein

ja

nein

Prozessdatenaustausch

SEW-AdressEditor

EtherType

88B5hex

 

aktiv

nein

ja

ja

Lesen und Schreiben

auf die Adressparameter der Ethernet-Schnittstelle

PROFINET

DCE/RPC

Dyn.

UDP

aktiv

nein

ja

ja

Lesen und Schreiben

Zugriff auf alle indizierten Größen

WebserverDer Dienst ist nicht in den Gateways CFX11A-.. implementiert.

80

TCP

deaktivierbar

nein

nein

ja

Lesend auf indizierte Größen

Schreibender Zugriff: Rücksetzen eines Fehlers, Aktivieren Blinkfunktion

SNMP

161

UDP

aktiv

nein

ja

nein

Nur Lesen

Zugriff auf MIBs

Datastreaming

310

UDP

aktiv

nein

nein

ja

Scannen von allen Datastreaming-Teilnehmern

Datastreaming

310

TCP

aktiv Interne Dienste werden durch ein unveränderbares Passwort gesichert.

nein

nein

ja

Vollzugriff auf alle Daten und Funktionen