Zugriff über EtherNet/IP™, Modbus TCP-Schnittstelle
Geräte mit folgender Typenbezeichnung oder Geräteausführung:
- DFC3..
- MPX..DFC3
- MDX../CFE..
- MCX../CFE/..
- MCC../CFX11A-E
- MCB../CFX11A-E
ODVA® Ethernet DLR | EtherType 80E1hex | aktiv | nein | ja | ja | Lesen und Schreibenauf Ringredundanz-Parameter | |
DHCP-Client | 67/68 | UDP | aktiv | nein | ja | nein | Lesen und Schreiben auf Adressparameter |
WebserverDer Dienst ist nicht in den Gateways CFX11A-.. implementiert. | 80 | TCP | deaktivierbar | nein | nein | ja | Lesend auf indizierte Größen Schreibender Zugriff: Rücksetzen eines Fehlers, Aktivieren Blinkfunktion |
SNMP | 161 | UDP | aktiv | nein | ja | nein | Nur Lesen Zugriff auf MIBs |
Datastreaming | 310 | TCP | aktiv Interne Dienste werden durch ein unveränderbares Passwort gesichert. | nein | nein | ja | Vollzugriff auf alle Daten und Funktionen |
Datastreaming | 310 | TCP | aktiv Interne Dienste werden durch ein unveränderbares Passwort gesichert. | nein | nein | ja | Vollzugriff auf alle Daten und Funktionen |
Modbus TCP | 502 | TCP | aktiv | nein | ja | nein | Prozessdatenaustausch, Lesen und Schreiben auf alle indizierten Parameter |
EtherNet/IP™: Implicit Message | 2222 | UDP | aktiv | nein | ja | nein | Prozessdatenaustausch |
EtherNet/IP™: Explicit Message | 44818 | TCP | aktiv | nein | ja | nein | Parameter-Service, Lesen und Schreiben auf alle indizierten Parameter |