Technische Daten

Daten

Wert

Ladegewicht

25000 kg

Eigengewicht

5000 kg

Geschwindigkeit beladen

0.5 m/s

Geschwindigkeit unbeladen

0.5 m/s

Beschleunigung beladen

0.2 m/s2

Beschleunigung unbeladen

0.3 m/s2

Freiheitsgrade

bidirektional

Spannungsklasse

DC 48 V

Energieversorgung

Batterien

Energiezuführung

Ladekontakte

SEW-Gebersystem

Resolver

Automationssteuerung

MOVI-C® CONTROLLER UHX25A

Sicherheitssteuerung

–

Geber Safemotion

– (personengeführt)

Sichere Sensorik

–

Weitere Achsen

–