Anwendungsbeispiele für schienengeführte Lösungen
Eine schienengeführte Applikation ist eine Lösung zur Automatisierung von Lagern oder dem Gütertransport entlang einer definierten Strecke. In einigen Lagern werden sogenannte 4D-Shuttles eingesetzt, die sich sowohl in x- als auch in y-Richtung bewegen können. Die Position der Applikation wird üblicherweise über Streckengeber oder Sensoren erfasst. Im Vergleich zu freifahrenden Applikationen reduzieren sich die Anforderungen an die Sicherheitstechnik, wenn die Applikation in einem für Menschen abgesperrten Bereich betrieben wird.
Applikation | Gesamtgewicht |
|---|---|
Paletten-Shuttle | 1800 kg |
Behälter-Shuttle | 260 kg |
Shuttle-Fahrzeug | 2600 kg |
Verschiebewagen | 3200 kg |
Verschiebewagen Schwerlast | 30000 kg |
Weiterführende Informationen